1 D

1 D
1 D

Eje, 60 Case, 1.0000 / 1.0003 in Diámetro, Clase D, Acero, 60 Rockwell C mín., Corte de longitud, 202 in Largo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day *

  • For use with Thomson Die Set Ball Bushing Bearings
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Diámetro real [d]1.0000 / 1.0003 in 
Longitud202 in +/- 1/32 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase D 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero 
Material, ShaftAcero 
Profundidad de la carcasa0.080 in
Redondez0.000080 in
Unión cónica0.0001 in
Weight0.222 lb/in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: